EN
Choose your language
Designation
Recessed handle
Version 2
plug-in
Form
A
Main material
thermoplastic
Main colour
black
H=Height
40
L1= length
90
L=installed length
83
A1
79
B1
30
Load capacity N
375
Mounting cutout
83 x 34
T
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
Description du produit
La forme ergonomique des poignées escamotables est idéale pour les appareils et boîtiers.
Le montage s'effectue par insertion et serrage dans l'ouverture de montage.
Matière
Thermoplastique (ABS).
Finition
noir.
Nota
Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de paroi de 0,75 à 1,5 mm.
La force de retenue dans l'acier et les boîtiers en tôle est de 750 N par paire.

La poignée 06965-01-1101 est fournie avec des pinces à ressort pour le montage sur la paroi intérieure du boîtier.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought