Description
Description du produit
Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (adaptée par ex. à la production alimentaire, la technique médicale).
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer (adaptée par ex. à la production alimentaire, la technique médicale).
Matière
Poignée de manutention en inox coulé 1.4404.
Vis, écrou et rondelle d'étanchéité en inox (1.4404).
Finition
grenaillé et poli par électrolyse.
Avantages
Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots.
Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.