Poignée cintrée ovale plastique thermodurcissable noir 06901-01-21200621
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Montage : par l’arrière
- Section ovale
- Température en fonctionnement continu 140 °C
Sales unit
10,67 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M6
L=Length
133
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
oval
T
9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température
Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage
Fixation par l'arrière.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.