Pull handle oval thermoset black 06901-01-31000621
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Montage : par l’arrière
- Section ovale
- Température en fonctionnement continu 140 °C
Unité de vente
14,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A=Hole spacing
100
D=Fastening hole
M6
L=Length
113
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
oval
T
9
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
Material
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Temperature range
Permanent application temperature 140 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Assembly
From the rear.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.