{"product":{"productId":"agid.34394","price":475.93,"name":"Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs sans arrêt d'urgence"},"currency":"EUR"}
- avec deux boutons-poussoirs
- avec LED rouge ou verte
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Montage : en façade
Description
Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Bouton-poussoir 1 (inverseur)
Bouton-poussoir 2 (fermeture)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Connecteur monté dans l'embout à partir de l'axe inférieur du tube.
Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.
Indice de protection : IP65 avec connecteur vissé.
Poignée tubulaire assortie sans fonction de commutation électrique (06939-01) également disponible.
Bouton-poussoir 2 (fermeture)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Connecteur monté dans l'embout à partir de l'axe inférieur du tube.
Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.
Indice de protection : IP65 avec connecteur vissé.
Poignée tubulaire assortie sans fonction de commutation électrique (06939-01) également disponible.
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
3) LED verte
4) Bouton-poussoir 1
5) Bouton-poussoir 2
6) Connecteur, M12x1
Accessoire
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique 06980.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.