FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée boule
DIN
DIN 6337
Forme
20°
Type de forme
20°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
A=Longueur de poignée
103
X=filetage
M16
A1
125
D1
32
D2
32
D3
15
H
63
H1
24
Type de fixation
taraudage
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
Acier.
Bouton boule : plastique thermodurcissable.
Finition
Acier : bruni.
Bouton boule : noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought