EN
Choose your language
Désignation
Poignée à cliquet réversible
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de décolletage
A=Longueur de poignée
150
X=alésage
12
A1
168
A2
48
D
22
D1
33
D2
17
D3
22
D4
36
H
31
H1
4,5
H2
15,5
H3
3
Nombre d’encoches d’arrêt
7
Taille
1
Type de fixation
trou lisse avec rainures
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
Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition
Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota
Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté