FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
111
L=longueur de filetage
40
X=filetage
M12
Classe de résistance
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H4
57,5
Nombre de dents
24
Taille
2
Type de fixation
filetage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté