Poignée indexable plate acier bruni 06342-314
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Version : crénelage
- Manette indexable plate pour les environnements réduits
Unité de vente
€37.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
15°
Type de forme
15°
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
A=Longueur de poignée
128
SW=largeur de clé
14
A1
15
Classe de résistance
5.8
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Taille
3
Type de fixation
crénelage
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
Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées indexables basses s’utilisent pour des applications de serrage et de indexable remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.