FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Forme
20°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
121
T=profondeur de filetage
23
X=filetage
M16
A2
15
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought