EN
Choose your language
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
poli
A=Longueur de poignée
92
L=longueur de filetage
60
X=filetage
M8
Code acier
1.4305
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Nombre de dents
22
Taille
1
Type de fixation
filetage
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought