Poignée indexable acier inoxydable naturel 06371-4162
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
€66.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
Surface
des composants
poli
A=Longueur de poignée
134
T=profondeur de filetage
27
X=filetage
M16
Code acier
1.4305
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Nombre de dents
36
Taille
4
Type de fixation
taraudage
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Bouton boule poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.