Volant Trou lisse avec rainures acier inoxydable A4 poli 06274-1160X16
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Matériau : Inox 1.4401
Unité de vente
€141.36
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
DIN
DIN 950
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Coloris
du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
160
D2=Alésage de fixation
16H7
D7=Filetage
M10
L3=hauteur
40
B3
5
Code acier
1.4401
D3
32
L1
20
Nombre de
rayons
3
T
18,3
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
Inox 1.4401.
Finition
Décolleté et
poli.
poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.