EN
Choose your language
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
C
Type de forme
alésage avec rainure
Type de produit
sans poignée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
10H7
L3=hauteur
37,5
A1
2,5
B3
3
D
25
D3
19
H
17,5
L1
13
Poignée
sans poignée
T
11,4
Taille
1
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
Corps de base du volant en thermoplastique.
Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté