Handwheel Reamed hole with slot thermoplastic black grey 06262-031251405
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
Unité de vente
30,98 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
C
Type de forme
alésage avec rainure
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
14H7
L3=hauteur
53
A1
4
B3
5
D
35
D3
25
H
23,5
L1
18,5
Poignée
sans poignée
T
16,3
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
Material
Handwheel body thermoplastic.
Hub steel, strength class 5.8, or stainless steel 1.4404.
Version
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Steel parts black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a DIN 7349 washer.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.