Handwheel steel plate steel ruby red RAL3003 06289-060071
- Fabrication d'une seule pièce
- Moyeu carré
- Moyeu renforcé
Sales unit
€1.10
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
steel plate
Version 2
square
Main
material
steel
Main
colour
ruby red RAL3003
D1=Outside diameter
60
L3=height
12
L1
8,5
Number of
spokes
3
V
7
V1
6,9
V2
7,15
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
Acier de traitement.
Finition
Thermolaquage noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.
Nota
Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.
Indication de dessin
1) Carré sur l'arbre
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.