Volant plein Alésage aluminium thermolaqué noir 06275-01080X12
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Unité de vente
13,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Alésage
Type de produit
sans poignée
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
thermolaqué noir
D1=Diamètre extérieur
80
D2=Alésage de fixation
12H7
L3=hauteur
31
D3
26
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
Volant plein aluminium.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.