EN
Choose your language
Designation
Tapered nut
Version 1
with locking serrations
Form
S
Product type
nut
Main material
steel
Surface finish body
zinc-nickel coated
D=outside diameter
10
G=thread / for thread
M6
H=Height
3,45
D1
1,5
Kind of fastening
countersink
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
Les écrous coniques Conu® sont des écrous autobloquants qui peuvent être montés sans outil. De par sa conception, l’écrou est entièrement encastré dans la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Le chambrage doit être conforme à la norme DIN 74, forme F. En raison de l’angle plus important de l’écrou (α) par rapport au chambrage (90°), les nervures de blocage assurent un serrage dans le chambrage. Plus l’écrou s’enfonce dans le chambrage, plus le coefficient de serrage augmente. Cela empêche tout desserrage spontané de l’assemblage.

La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté