Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Afficher plus
Afficher moins
Écrous coniques CONU® en acier avec nervures de blocage, classe de résistance 8.8
à partir de
€0.90
hors TVA
hors frais d’envoi
Écrous coniques CONU® en acier avec nervures de blocage, classe de résistance 10.9
à partir de
€1.09
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les écrous coniques Conu® sont des écrous autobloquants qui peuvent être montés sans outil. De par sa conception, l’écrou est entièrement encastré dans la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Le chambrage doit être conforme à la norme DIN 74, forme F. En raison de l’angle plus important de l’écrou (α) par rapport au chambrage (90°), les nervures de blocage assurent un serrage dans le chambrage. Plus l’écrou s’enfonce dans le chambrage, plus le coefficient de serrage augmente. Cela empêche tout desserrage spontané de l’assemblage.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.