Écrou conique avec nervures de blocage acier à revêtement zinc-nickel 07215-10-016
- Montage rapide sans outil de serrage
- Multiples applications
- Absence de rotation lors du montage
- Enfoncement de l’écrou (surface plane)
Sales unit
2,89 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tapered nut
Version 1
with locking serrations
Form
S
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
zinc-nickel coated
D=outside diameter
30,2
G=thread / for thread
M16
H=Height
7,7
D1
3
Kind of fastening
countersink
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
Les écrous coniques Conu® sont des écrous autobloquants qui peuvent être montés sans outil. De par sa conception, l’écrou est entièrement encastré dans la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Le chambrage doit être conforme à la norme DIN 74, forme F. En raison de l’angle plus important de l’écrou (α) par rapport au chambrage (90°), les nervures de blocage assurent un serrage dans le chambrage. Plus l’écrou s’enfonce dans le chambrage, plus le coefficient de serrage augmente. Cela empêche tout desserrage spontané de l’assemblage.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.