{"product":{"productId":"agid.32780","price":0.42,"name":"CROCHET À VISSER TYPE 11E, FORME:ACOURBÉ, D1=M04, L1=20 ACIER, GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Crochet à visser
Type 11E
acier
galvanisée
- Possibilités d'utilisation multiples
- Installation facile et fixation sûre
Unité de vente
€ 0,42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crochet à visser
Forme
A
Finition 1
Type 11E
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
D1=Filetage
M4
D=diamètre
12
FT=charge max. admissible kg
9
L1=longueur de filetage
20
L=Longueur
40
D2
3,5
RoHS
true
Type de forme
courbé
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Ces crochets à visser de type 11E et de type 4E en acier sont spécialement conçus pour la construction mécanique et offrent une solution fiable pour une multitude de besoins de fixation. Fabriqués en acier de haute qualité, ils garantissent une construction robuste et une capacité de charge élevée. Leurs filetages usinés avec précision permettent une installation facile et offrent une fixation sûre. Grâce à leur polyvalence, ils sont idéaux pour la fixation de composants de machines, d'outils et d'autres équipements. Ces crochets à visser offrent des performances durables et constituent un choix fiable pour les applications exigeantes de la construction mécanique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.