Entretoise réglable Design hygiénique acier inoxydable non poli 07219-20-1110808X065085
- Entraxe réglable
- Bague d'étanchéité remplaçable
- Matériaux de qualité alimentaire
- Géométrie optimisée pour le nettoyage
Sales unit
61,15 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Entretoise réglable
Modèle 1
Design hygiénique
Modèle 2
avec joint
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
non poli
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
bleu outremer RAL 5002
D1=Diamètre
20
D2=Diamètre
19,74
D=Filetage
M8
Code acier
1.4404
H
2,5
L
max.
85
L
min.
65
L1
52,1
SW1
13
SW2
9
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
L’entretoise Hygienic DESIGN a été spécialement conçue pour une utilisation dans le secteur de la transformation des aliments. La distance entre deux composants peut être réglée en continu à la longueur souhaitée au moyen d’une clé à fourche. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. La bague d’étanchéité en plastique de qualité alimentaire peut être remplacée.
Matière
Entretoise : acier inoxydable 1.4404.
Bague d’étanchéité : thermoplastique (POM) conforme à la norme EUl0/2011 et aux exigences de la FDA.
Joint pour arbre : 75 EPDM 295.
Finition
Entretoise : inox non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Joint d'arbre : 75 EPDM 295 - noir.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Joint d'arbre : 75 EPDM 295 - noir.
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plane et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm. Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la douille entretoise Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Distance réglable en continu.
Bague d’étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Bague d’étanchéité remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Sur demande
Longueurs spéciales.
Indication de dessin
1) Bague d'étanchéité
2) Joint d'arbre
2) Joint d'arbre
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Vis à tête hexagonale 07170-11.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.