FR
Sélectionnez votre langue
07310

rondelle

blocage de vis
acier inoxydable A4
Référence:07310-030722
  • Contre le desserrage des vis
  • Effet de blocage même en cas de vibration ou de charge dynamique
  • Résistance élevée à la corrosion
  • Version : acier ou Inox
Unité de vente
1 Pcs. 1,60 € / Pcs.

1,60 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté