FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle pivotante
DIN
DIN 6371
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
nitruré et bruni
D2=Diamètre extérieur
38
G=filetage / pour filetage
M9
H=Hauteur
9,8
B
7,5
Code acier
1.0760
D1
9
D3
6
F
3
L1
19,6
L2
11
L3
29
L4
19
Type de fixation
alésage
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
Acier de traitement 1.0760.
Finition
Trempé, bruni.
Nota
La référence 07520-14 ne figure pas dans la norme. Vis à tête plate assorties : voir 07530.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought