Rondelle pivotante acier de traitement nitruré et bruni 07520-08
- Démontables sans retrait complet de la vis
- Imperdables
Unité de vente
€18.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle pivotante
DIN
DIN 6371
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
nitruré et bruni
D2=Diamètre extérieur
43
G=filetage / pour filetage
M9
H=Hauteur
9,8
B
9,5
Code acier
1.0760
D1
9
D3
8
F
3
L1
21,6
L2
14
L3
32,5
L4
21
Type de fixation
alésage
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
Acier de traitement 1.0760.
Finition
Trempé, bruni.
Nota
La référence 07520-14 ne figure pas dans la norme. Vis à tête plate assorties : voir 07530.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.