Spherical washer acier blue-passivated 07460-601
- Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques
- Angle d’inclinaison jusqu'à 4°
- Pas de désolidarisation possible, les parties supérieure et inférieure sont bloquées
Sales unit
€78.88
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Spherical washer
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
blue-passivated
D1=Internal diameter
44
D2=Outside diameter
80
G=thread / for thread
M36
H=Height
20
D
75
D3
61
H1
14
Kind of fastening
bore
Steel code
1.7225
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier 1.7225. Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.