Description
Matière
Acier, classe de résistance min. 4.6, ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.