FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
30
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
70
DK
18
E
11,43
K
12
Lg max.
5,25
Ls min.
0
T
6
Type de fixation
six pans creux
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought