EN
Choose your language
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M20
L=Longueur
50
SW=largeur de clé
17
Classe de résistance
70
DK
30
K
20
Lg max.
7,5
Ls min.
0
Type de fixation
six pans creux
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté