FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M3
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
2,5
Classe de résistance
10.9
DK
5,5
K
3
Lg max.
1,5
Ls min.
0
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought