{"product":{"productId":"agid.37667","price":0.27,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, DIN ENISO4762 M03X16, ACIER 10.9 NATUREL(NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis à tête cylindrique
à six pans creux
acier
naturel (noir)
Unité de vente
0,27 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M3
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
2,5
Classe de résistance
10.9
DK
5,5
K
3
Lg
max.
1,5
Ls
min.
0
Type de fixation
six pans creux
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Nota
M18 selon la norme DIN 912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.