{"product":{"productId":"agid.32117","price":0.58,"name":"VIS FRAISÉE À SIX PANS CREUX DIN ENISO10642 M06X20 FILETAGE TRAVERSANT,ACIER INOX. A2 70 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis fraisée
à six pans creux
acier inoxydable A2
naturel
- Brillant
Unité de vente
€0.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis fraisée
Type de filetage
filetage traversant
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
20
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
70
D1
12
K
3,3
Lg
max.
2
Ls
min.
0
Mode de fixation
six pans creux
RoHS
true
T
2,5
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.