{"product":{"productId":"agid.32117","price":1.08,"name":"VIS FRAISÉE À SIX PANS CREUX DIN ENISO10642 M10X35 FILETAGE TRAVERSANT,ACIER INOX. A2 70 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis fraisée
à six pans creux
acier inoxydable A2
naturel
- Brillant
Unité de vente
1,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis fraisée
Type de filetage
filetage traversant
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
70
D1
20
K
5,5
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Mode de fixation
six pans creux
T
4,4
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.