FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis fraisée
Finition 1
à six pans creux
Type de produit
Vis
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface corps
naturel
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
60
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
70
D1
20
K
5,5
Lg max.
28
Ls min.
20,5
Mode de fixation
six pans creux
T
4,4

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté