FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bague D'Arrêt
Forme
E
Finition 1
Tige filetée
Finition 2
à six pans creux
DIN
DIN 705
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
naturel
B=Épaisseur
5
D1=Diamètre intérieur
3
D2=Diamètre extérieur
7
D3 Vis sans tête
M2x3
REACh
false
RoHS
false
Type de forme
vis sans tête hexagonale

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté