{"product":{"productId":"agid.21870","price":3.88,"name":"BAGUE D'ARRÊT DIN705, FORME:E VIS SANSTÊTE HEXAGONALE 12X22, B=12, ACIERINOX. NATUREL, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bague D'Arrêt
Tige filetée
acier inoxydable
naturel
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Unité de vente
3,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague D'Arrêt
Forme
E
Finition 1
Tige filetée
Finition 2
à six pans creux
DIN
DIN 705
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
B=Épaisseur
12
D1=Diamètre intérieur
12
D2=Diamètre extérieur
22
D3
Vis sans tête
M6x8
REACh
false
RoHS
false
Type de forme
vis sans tête hexagonale
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.