FR
Sélectionnez votre langue
07662

Insert Taraudé

plein
acier
Référence:07662-10X125
  • Pour une utilisation avec des trous taraudés présentant un perçage trop important ou des distances de perçage non respectées
  • Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés
  • Adaptés à divers matériaux
  • Montage plus facile et plus rapide.
  • En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire
Unité de vente
1 Pcs. €15.86 / Pcs.

€15.86

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté