{"product":{"productId":"agid.17137","price":0.6,"name":"LARDON PLAT BASCULANT D=M06 B=13,5,FORME:B ACIER, AVEC REBORD"},"currency":"EUR"}
Lardon Plat
basculant
acier
zingué
- La bille montée sur ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé
- Le rebord garantit une surface d'appui optimale
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Unité de vente
€0.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Lardon Plat
Forme
B
Finition 1
basculant
Finition 2
avec rebord
Type de produit
pour profilé aluminium de type I
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
B=Largeur
13,5
D=Filetage
M6
H=Hauteur
7,2
L=Longueur
22
B1
7,8
H1
1,75
H2
0,8
Largeur
de la
rainure
8
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé. Le rebord centre le tasseau dans la rainure du profilé, garantissant ainsi toujours une surface d'appui optimale.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.