FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Lardon Plat
Forme
B
Finition 1
basculant
Finition 2
avec rebord
Type de produit
pour profilé aluminium de type I
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
B=Largeur
13,5
D=Filetage
M3
H=Hauteur
7,2
L=Longueur
22
B1
7,8
H1
1,75
H2
0,8
Largeur de la rainure
8
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Le tasseau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Grâce à la bille montée sur ressort, il est possible de fixer le tasseau à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé. Le rebord centre le tasseau dans la rainure du profilé, garantissant ainsi toujours une surface d'appui optimale.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté