FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage à broche autobloquante
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
mangané phosphaté
D1=Diamètre de boulon
8
L1=longueur de tige
10
Alésage de réception H11
8
D2
9,35
D5
21,5
F1 kN
1,5
F2 kN
1,2
F3 kN
0,5
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
X max.
5
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier.
Bouton pression en aluminium.
Finition
Acier phosphaté au manganèse.
Nota
Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression. Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
Protection contre la corrosion.

Certification TÜV.

Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température
max. +250 °C.
Accessoire
Douilles de fixation 07781.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought