Anneau de levage à broche autobloquante acier mangané phosphaté 07780-2516X75
- Outil de levage rapide et simple à manier grâce à la manille mobile
- Le bouton pression permet de déverrouiller les billes
- Le verrouillage des billes s'effectue en relâchant le bouton pression
- Sécurité quintuple
- Certifié par l’organisme TÜV
Unité de vente
120,54 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage à broche autobloquante
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
mangané phosphaté
D1=Diamètre de boulon
16
L1=longueur de tige
75
Alésage
de réception
H11
16
D2
18,6
D5
25
F1
kN
4,8
F2
kN
4,5
F3
kN
4,1
L2
15,1
L3
31
L4
44,5
L5
27
L6
30
L7
49
L8
92,8
S
3
X
max.
40
X
min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Bouton pression en aluminium.
Bouton pression en aluminium.
Finition
Acier phosphaté au manganèse.
Nota
Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression. Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
Protection contre la corrosion.
Certification TÜV.
Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression. Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
Protection contre la corrosion.
Certification TÜV.
Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température
max. +250 °C.
Accessoire
Douilles de fixation 07781.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.