{"product":{"productId":"agid.16507","price":89.56,"name":"ANNEAU DE LEVAGE TOURNANTE D=M16X24ACIER, CLASSE 10"},"currency":"EUR"}
Anneau de levage
tournante
acier
- Le ressort intégré maintient l'anneau dans toutes les positions
- Résistance à la charge jusqu'à 7 000 kg
- Supporte toute la charge quelle que soit la direction
- Avec homologation et poinçon H de la BG
- Contrôlée 100 % sans fissure.
Unité de vente
€ 89,56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Anneau de levage
Finition 1
tournante
Finition 2
classe 10
Matière du corps de base
acier
D=Filetage
M16
L=longueur de filetage
24
B
37
B1
57
B2
33
Charge
admissible
max. kg
1500
Couple
de serrage
Nm
150
D1
31
H
98
H1
46
RoHS
true
S
13,5
SW
10
SW1
24
Description
Matière
Anneau et support rotatif en acier.
Vis et douille en acier.
Vis et douille en acier.
Finition
Anneau et support rotatif forgés et traités haute résistance. Détection électromagnétique des fissures à 100 %, revêtement plastique, jaune.
Vis classe de résistance 10.9 ou supérieure. Détection électromagnétique des fissures à 100 %.
Douille galvanisée.
Vis classe de résistance 10.9 ou supérieure. Détection électromagnétique des fissures à 100 %.
Douille galvanisée.
Nota
L'anneau rotatif est rabattable et orientable à 360°, il supporte toute la charge quelle que soit la direction de traction. Un ressort intégré maintient l'anneau dans toutes les positions. La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l'anneau. Elle se réfère au cas de charge le moins favorable (voir le tableau). La force d'essai s'élève à 2,5 fois la capacité de charge admissible. Avec vis hexagonale imperdable mais démontable. Les anneaux sont conformes à la directive machines et testé BG.
Plage de température
de -40 °C à 100 °C = 100% de la capacité de charge
jusqu'à 200 °C = 85 % de la capacité de charge
jusqu'à 250 °C = 80 % de la capacité de charge
jusqu'à 350 °C = 75 % de la capacité de charge
Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une profondeur de vissage minimale de 1,5 fois le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 363 N/mm².
jusqu'à 200 °C = 85 % de la capacité de charge
jusqu'à 250 °C = 80 % de la capacité de charge
jusqu'à 350 °C = 75 % de la capacité de charge
Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une profondeur de vissage minimale de 1,5 fois le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 363 N/mm².
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.