Anneau de levage articulé pivotant et tournant acier rouge revêtement plastique. 07710-1620
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Forme compacte
- Sécurité quadruple contre l'effraction
- Chargeable entièrement de tous les côtés
- Anneau de levage rotatif même chargé grâce au roulement à bille
Unité de vente
€107.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage articulé
Modèle 1
pivotant et tournant
Modèle 2
Classe de résistance 8
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
rouge
D=Filetage
M16
B
30
Charge admissible
en kg
1120
D1
38
H
105
H1
50
L
20
L1
46
S
13
SW
30
Type de fixation
à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8, roulement à billes. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Modèle compact et léger, supporte des contraintes de tous les côtés. Coefficient de sécurité 4. Rotation de 360°. Plage de pivotement de l'anneau max. 180°. Grâce à son montage sur roulement à billes, l'anneau de levage peut également être tourné sous charge.
Qu'il s'agisse de lever des charges ou de sécuriser un chargement, les anneaux de levage articulés trouvent leur application dans de nombreux domaines.
Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau se trouve toujours dans la même ligne que la capacité de charge. L'anneau de levage articulé doit reposer à plat sur le support et toujours être complètement vissé.
Qu'il s'agisse de lever des charges ou de sécuriser un chargement, les anneaux de levage articulés trouvent leur application dans de nombreux domaines.
Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau se trouve toujours dans la même ligne que la capacité de charge. L'anneau de levage articulé doit reposer à plat sur le support et toujours être complètement vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.