FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Anneau De Levage Rotatif
Matière du corps de base
acier
D=Filetage
M20
B
96,8
B1
70
Charge admissible max. kg
2000
Couple de serrage recommandé en Nm
80
D1
25,4
D2
22
D3
63,5
H
38,5
H1
0,8
H2
22,6
L
30,2
L1
88,9
L2
23,1
RoHS
true
S
12,7

Description

Matière
Acier de traitement ou Inox.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota concernant l'anneau de levage rotatif
Ne pas utiliser des rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Respecter le diamètre de lamage maximal (D2) de protection du filetage. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau en U.
Renseignement Clé de montage
- Insérer la clé de montage dans les alésages de l’anneau de levage. - A l’aide d’une clé dynamométrique, serrer l’anneau de levage au couple indiqué. - Respecter le diamètre de lamage maximal de protection du filetage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté