Anneau de levage mâle pivotante acier jaune revêtement plastique. 07695-12180
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Détection électromagnétique des fissures à 100 %
- Sécurité quadruple
- Sens de force réglable, butée latérale jusqu'à 90° possible
- Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C
Unité de vente
57,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage mâle
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
sans clé six pans
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
Coloris
du corps de base
jaune
Coloris
des composants
noir
D=Filetage
M12
Charge admissible
en kg
750
Code acier
1.6541
D1
30
D2
52
D3
33
H
55
L
18
S
10
S1
13
SW
8
Type de fixation
à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Anneau : acier 1.6541. Vis : acier.
Finition
Anneau forgé et traité haute résistance. Détection électromagnétique de fissures à 100% selon EN 1677-1, coefficient de sécurité de 4. Revêtement plastique. Vis de classe de résistance 10.9.
Nota
Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau ci-contre est rotatif ; la direction de la force peut donc être orientée correctement sans provoquer de dévissage.
– coefficient de sécurité de 4
– possibilité de fixation latérale jusqu'à 90°
– rotation à 360° vis serrée
Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une longueur vissée minimale de 1 fois le diamètre nominal du filetage avec une résistance minimale à la traction de 363 N/mm².
Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C.
– coefficient de sécurité de 4
– possibilité de fixation latérale jusqu'à 90°
– rotation à 360° vis serrée
Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une longueur vissée minimale de 1 fois le diamètre nominal du filetage avec une résistance minimale à la traction de 363 N/mm².
Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.