{"product":{"productId":"agid.4251","price":691.26,"name":"ANNEAU DE LEVAGE STANDARD A=165,1H=221,7 ACIER DE TRAITEMENT, D=M30"},"currency":"EUR"}
Anneau De Levage
standard
acier de traitement
- Résistance à la charge jusqu'à 13 500 kg
- Également en version rallongée
- Sécurité quintuple
Unité de vente
691,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Anneau De Levage
Finition 1
standard
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Largeur
165,1
D=diamètre de boulon
M30
H=Hauteur
221,7
B
90
Charge
admissible
max. kg
7000
Couple
de serrage
Nm
588
D1
81
L
46
R
44,5
RoHS
true
S
31,7
le modèle
standard
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.