FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Anneau de levage
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=Filetage
M16
B
60
Couple de serrage en Nm
34,32
D1
76
H
81
L
31
L1
94
S
16
charge admissible max. en kg
1400
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Chaque anneau de levage est accompagné d’une fiche technique de sécurité pour l’installation. Ne pas utiliser de rondelles entretoises entre la surface d’appui et la bride de la douille. Les vis sont à serrer au couple indiqué, elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l’anneau pivote et tourne librement dans tous les sens. Soulever avec précaution et éviter les chocs !
Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l’anneau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté