FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Anneau De Levage Femelle
Finition 1
fixe
DIN
DIN 582
Matière du corps de base
acier
Surface corps
galvanisée
Code acier
1.1141
D1=Filetage
M8
Charge admissible en kg
96,9
D2
20
D3
36
D4
20
E
8,5
F1 max. kN
1,4
F2 max. kN
0,95
H
36
K
8
M
10
RoHS
true

Description

Matière

Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.

Finition
Matricé.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté