Anneau de levage femelle fixe acier inoxydable 07690-116
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
29,51 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau de levage femelle
Modèle 1
fixe
DIN
DIN 582
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M16
Charge admissible
en kg
510
Code acier
1.4301
D2
35
D3
63
D4
35
E
13
F1 max.
kN
7
F2 max.
kN
5
H
62
K
14
M
16
Type de fixation
à visser
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
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.
Finition
Matricé.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.