{"product":{"productId":"agid.4236","price":4.88,"name":"ANNEAU DE LEVAGE MâLE FIXE DIN580M12X20,5, ACIER 1.1141 GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Anneau De Levage Mâle
fixe
acier
galvanisée
- Pour les opérations de levage et de portage
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€4.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Anneau De Levage Mâle
Finition 1
fixe
DIN
DIN 580
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
Code acier
1.1141
D1=Filetage
M12
Charge admissible
en kg
244,8
D2
30
D3
54
D4
30
E
10
F1 max.
kN
3,4
F2 max.
kN
2,4
H
53
K
12
L
20,5
M
14
RoHS
true
Description
Matière
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.
Finition
Matricé.
Acier poli.
Acier galvanisé.
Acier poli.
Acier galvanisé.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.